Publiko produktet
732012 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732012 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 34 - 60°C: For 1 to 2 taps or 1 shower. Anti-scalding safety: automatic water shut-off in case of hot or cold water supply failure. Temperature pre-set at 38°C, can be adjusted by the installer from 34 - 60°C. Non-return valves and filters. Minimum flow rate for operation: 3 lpm. Thermal shocks are possible. Nickel-plated body, inlets F3/8" and outlet M3/8". 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.732012
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuThermostatic mixing valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-07-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)65
  • Genişlik (mm)76
  • Derinlik (mm)27
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)295
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 11 19 11
  • OmniClass başlığıThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika