Publiko produktet
733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

PREMIX COMPACT thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 30 - 60°C: For 1 to 11 points-of-use (depending on the flow rate). Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Adjustable temperature from 30 - 60°C, can be blocked by the installer. Brass body. Filters and non-return valves. Recommended flow rate range: from 5 - 33 lpm. Thermal shocks are possible. M½". 40mm centres. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.733015
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuThermostatic mixing valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-07-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)46
  • Genişlik (mm)129
  • Derinlik (mm)38
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)510
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011516
  • ETIM AdıThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 11 19 11
  • OmniClass başlığıThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika