Publiko produktet
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body. PEX flexibles with stopcocks, filters, non-return valves and Ø 15mm conical inlets. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.74250015
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBasin mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-08-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)133
    • Genişlik (mm)59.25
    • Derinlik (mm)157
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1113
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010938
    • ETIM AdıSelf-closing tap - mechanical
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Avrupa Kuzey Amerika
    Avustralya
    İngiltere
    İngiliz Virjin Adaları
    Yeni Zelanda
    İrlanda