Publiko produktet
752000 Neck tube
DELABIE

752000 Neck tube

Neck tube for standard or siphon action urinal: ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 or Blagnac 3560". DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim or Neiße". IDEAL STANDARD "Pindard". LAUFEN "Como". NOVOBOCH "Oural 600". PORCHER "Axif". SELLES "Euroline". SPHINX "Eurobase". VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta". F½" Ø35mm. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.752000
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)145
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)58
İlgili
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)98
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika