Publiko produktet
761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Recessed time flow valve for direct flush: Stainless steel control plate 220 x 170mm. Multipurpose recessing housing. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow/volume rate adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.761627
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)220
  • Genişlik (mm)170
  • Derinlik (mm)38
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1493
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves
  • OmniClass numarası23-31 19 15
  • OmniClass başlığıTankless Toilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
Afganistan
Almanya
Angola
Arjantin
Avustralya
Bahamalar
Azerbaycan
Arnavutluk
Batı Sahara
Bolivya
Fiji
Belize
Bangladeş
Avusturya
Benin
Brezilya
New Caledonia
Birleşik Devletler
Bhutan
Belçika
Botswana
Ekvador
Papua Yeni Gine
Dominik Cumhuriyeti
Birleşik Arap Emirlikleri
Beyaz Rusya
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Solomon Adaları
El Salvador
Brunei Sultanlığı
Bosna Hersek
Burundi
Fransız Guyanası
Timor-Leste
Grönland
Çin
Bulgaristan
Çad
Guyana
Vanuatu
Guatemala
Endonezya
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Kolombiya
Yeni Zelanda
Haiti
Ermenistan
Danimarka
Cibuti
Paraguay
Honduras
Filipinler
Estonya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Peru
Jamaika
Filistin
Finlandiya
Ekvator Ginesi
Şili
Kanada
Güney Kore
Fransa
Eritre
Surinam
Kostarika
Gürcistan
Hırvatistan
Esvatini̇
Uruguay
Küba
Hindistan
Hollanda
Etiyopya
Venezuela