Publiko produktet
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed TEMPOFLUX 3 time flow direct flush valve, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Black glass plate 205 x 190mm. Control plate is installed manually via hidden screws. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: only flows when push-button is released. Dual flush 3L/6L can be adjusted to 2L/4L. Rectangular design. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 564065DE or 564060DE, or with 763BOX recessed housing.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.763030
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWC valve
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)188
    • Genişlik (mm)205
    • Derinlik (mm)16
    İlgili
    • Ana malzemeBlack glass
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)662
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
    Afganistan
    Almanya
    Angola
    Arjantin
    Avustralya
    Bahamalar
    Azerbaycan
    Arnavutluk
    Batı Sahara
    Bolivya
    Fiji
    Belize
    Bangladeş
    Avusturya
    Benin
    Brezilya
    New Caledonia
    Birleşik Devletler
    Bhutan
    Belçika
    Botswana
    Ekvador
    Papua Yeni Gine
    Dominik Cumhuriyeti
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Beyaz Rusya
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Solomon Adaları
    El Salvador
    Brunei Sultanlığı
    Bosna Hersek
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Timor-Leste
    Grönland
    Çin
    Bulgaristan
    Çad
    Guyana
    Vanuatu
    Guatemala
    Endonezya
    Çek Cumhuriyeti
    Cezayir
    Kolombiya
    Yeni Zelanda
    Haiti
    Ermenistan
    Danimarka
    Cibuti
    Paraguay
    Honduras
    Filipinler
    Estonya
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Peru
    Jamaika
    Filistin
    Finlandiya
    Ekvator Ginesi
    Şili
    Kanada
    Güney Kore
    Fransa
    Eritre
    Surinam
    Kostarika
    Gürcistan
    Hırvatistan
    Esvatini̇
    Uruguay
    Küba
    Hindistan
    Hollanda
    Etiyopya
    Venezuela