Publiko produktet
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Wall-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body L. 110mm. Wall-mounted M½". Top or bottom supply. Recessed inlets. Filters and non-return valves. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.794050
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBasin mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)53
    • Genişlik (mm)49
    • Derinlik (mm)160
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1541
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika