Publiko produktet
79500015 TEMPOMIX time flow mixer
DELABIE

79500015 TEMPOMIX time flow mixer

Deck-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body. PEX flexibles Ø 15mm for compression fittings with stopcocks, filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Adjustable maximum temperature limiter. Ergonomic chrome-plated metal push-button. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.79500015
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBasin mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-08-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya Avrupa Kuzey Amerika
Avustralya
İngiltere
İngiliz Virjin Adaları
Yeni Zelanda
İrlanda