Publiko produktet
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ 4 includes an integrated wheel holder and PSI pressure gauge.

    Özellikler
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Air-Kit-4
    • Ürün ailesiBicycle Racks
    • Ürün grubuBike Repair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-04-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeSıcak Daldırma Galvaniz
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
    • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
    • UNSPSC adıPumps
    • UNSPSC kodu401515

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa Asya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Kolombiya
    Hollanda
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Kanada
    Şili
    İngiltere
    İsrail
    Meksika
    İsveç
    Katar
    İzlanda
    Singapur
    Macaristan
    Norveç

    Benzer ürünler