Publiko produktet
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
    Dero

    Wall Rack

    Parking for Bikes, Too!

    Bike owners like this option as well for garage and home storage. The rubber coating keeps bikes from getting scratched. Two bikes can be hung up and locked securely, as the Wall Rack is fully U-Lock compatible. The Wall Rack keeps bikes off the ground and out of the way, and provides a secure, space-efficient way to store them.

    Özellikler
    • Materials: 1” OD 11 gauge tube

      Finish: Black rubber dip

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.dero-wall-rack
    • Ürün ailesiBicycle Racks
    • Ürün grubuBike Racks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMild Steel
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBicycle Racks
    • OmniClass numarası23-11 29 11 11
    • OmniClass başlığıBicycle Racks

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa Asya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Kolombiya
    Hollanda
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Kanada
    Şili
    İngiltere
    İsrail
    Meksika
    İsveç
    Katar
    İzlanda
    Singapur
    Macaristan
    Norveç

    Benzer ürünler