Publiko produktet
Bike File Floor
Dero

Bike File Floor

High efficiency

The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

Özellikler
  • Materials:

    Trolley Track: 12 gauge stainless steel

    Trolley Assembly: Stainless steel

    Hanger arms: 1" 16g

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.dero-bike-file-floor
  • Ürün ailesiBicycle Racks
  • Ürün grubuBike Racks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-12-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBicycle Racks
  • OmniClass numarası23-11 29 11 11
  • OmniClass başlığıBicycle Racks

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa Asya
Avustralya
Birleşik Devletler
Kolombiya
Hollanda
Hong Kong
Yeni Zelanda
Kanada
Şili
İngiltere
İsrail
Meksika
İsveç
Katar
İzlanda
Singapur
Macaristan
Norveç

Benzer ürünler