Publiko produktet
Campus Rack
Campus Rack
Campus Rack
    Dero

    Campus Rack

    Orderly Bike Parking

    The design of this bike rack supports the frame of the bike while keeping the fork from twisting. The result is convenient, orderly bike parking. The Campus Rack is available in single or double sided models in various lengths. The single sided model is ideal for sidewalk placement, while the double sided model staggers bikes opposite from each other for greater space efficiency. The Campus Rack will also accommodate scooters.

    Özellikler
    • Materials:

      • Centerbeam: 3" OD 7 gauge tube
      • Arms: 1.25" OD 11 gauge tube

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.dero-campus-rack
    • Ürün ailesiBicycle Racks
    • Ürün grubuBike Racks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBicycle Racks
    • OmniClass numarası23-11 29 11 11
    • OmniClass başlığıBicycle Racks

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa Asya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Kolombiya
    Hollanda
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Kanada
    Şili
    İngiltere
    İsrail
    Meksika
    İsveç
    Katar
    İzlanda
    Singapur
    Macaristan
    Norveç

    Benzer ürünler