Publiko produktet
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Form and Function

    The Dero Cycle Dock™ is a solid laser cut steel plated bike rack, providing high security that is pleasing to the eye. With unassuming wheel stops at its base, the Cycle Dock™ offers three points of contact for extra bike stability, while the wide-spacing between its two arms decreases handle bar conflicts when parking two bikes.

    Parks 2 bikes.

    Özellikler
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.dero-cycle-dock
    • Ürün ailesiBicycle Racks
    • Ürün grubuBike Racks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)31.5
    • Genişlik (inç)16
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBicycle Racks
    • OmniClass numarası23-11 29 11 11
    • OmniClass başlığıBicycle Racks

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa Asya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Kolombiya
    Hollanda
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Kanada
    Şili
    İngiltere
    İsrail
    Meksika
    İsveç
    Katar
    İzlanda
    Singapur
    Macaristan
    Norveç

    Benzer ürünler