Publiko produktet
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    3.7 / 5 yıldız3.7(6 incelemeler)
    The Next Level of Parking

    The Dero Duplex doubles the capacity of your bike parking area with secure, efficient, and orderly storage. Its staggered design means that bikes enter and exit easily without entanglement. Sturdy trays with high sides keep bikes from slipping off while loading or unloading and also make the Duplex compatible with most standard u-locks.

    Up with bikes!

    Özellikler
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.dero-duplex
    • Ürün ailesiBicycle Racks
    • Ürün grubuBike Racks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBicycle Racks
    • OmniClass numarası23-11 29 11
    • OmniClass başlığıBicycle Racks and Shelters

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa Asya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Kolombiya
    Hollanda
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Kanada
    Şili
    İngiltere
    İsrail
    Meksika
    İsveç
    Katar
    İzlanda
    Singapur
    Macaristan
    Norveç