Publiko produktet
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
    Dero

    Hoop Rack Heavy Duty

    Beefed Up Security

    For added security and peace of mind, the Heavy Duty Hoop Rack uses a larger, thicker pipe than our standard Hoop Rack. The Heavy Duty Hoop meets APBP guidelines for u-lock compatibility and two points of support for the bike.

    Özellikler
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.dero-hoop-rack-heavy
    • Ürün ailesiBicycle Racks
    • Ürün grubuBike Racks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)35
    • Genişlik (inç)22.5
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBicycle Racks
    • OmniClass numarası23-11 29 11 11
    • OmniClass başlığıBicycle Racks

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa Asya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Kolombiya
    Hollanda
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Kanada
    Şili
    İngiltere
    İsrail
    Meksika
    İsveç
    Katar
    İzlanda
    Singapur
    Macaristan
    Norveç

    Benzer ürünler