Publiko produktet
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.13801660
    • Ürün ailesiMeta
    • Ürün grubuMETA
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.64
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps