Publiko produktet
27805625FF0010 Meta Hand shower set
27805625FF0010 Meta Hand shower set
27805625FF0010 Meta Hand shower set
27805625FF0010 Meta Hand shower set
27805625FF0010 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27805625FF0010 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set
    Özellikler
    • Meta Hand shower set

      • Ø 3-7/8"
      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Showerhead holder flange Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27805625FF0010
    • Ürün ailesiMeta
    • Ürün grubuShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.83
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2020
    • CSI UniFormat II başlığıDomestic Water Distribution