Publiko produktet
33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm

    Özellikler
    • 33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm

      • 123 mm projection 
      • progressive cartridge
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 272 mm
      • height up to aerator 202 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.33525665
    • Ürün ailesiMeta
    • Ürün grubuMETA
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.09
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika