Publiko produktet
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 / 5 yıldız3.3(7 incelemeler)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Özellikler
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Design-siphon-005036
    • Ürün ailesiOutlet drains
    • Ürün grubuDesign siphon
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)311
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)425
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • ETIM KoduEC010964
    • ETIM AdıSiphon tube
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
    • OmniClass numarası23-31 13 17 13
    • OmniClass başlığıSink Drains
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText