Publiko produktet
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath

    Shower enclosure. 3 slider doors, for bath in a recess, with lower guide profile.
    Özellikler
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 3 slider doors for a recess or a corner
      • 5 mm Safety glass on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 800 to 2000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D1PLUSEVOLUTION_3PUERTAS_BANERA
    • Ürün ailesiShower enclosure
    • Ürün grubuD1 Plus Evolution
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1500
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017920
    • ETIM AdıSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kodu30181507
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower and Dressing Compartments
    • OmniClass numarası23-15 11 15
    • OmniClass başlığıSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II koduC1030
    • CSI UniFormat II başlığıFittings