Publiko produktet
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D3 Axis - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation for shower. 6mm. Safety Glass
    Özellikler
    • To: Shower
      Type: Fixed panel with aluminium frame around the entire perimeter of the glass
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D3_AXIS_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Ürün ailesiShower enclosure
    • Ürün grubuWalk in
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017920
    • ETIM AdıSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures
    • OmniClass numarası23-15 11 15
    • OmniClass başlığıSanitary Partitions and Cubicles