Publiko produktet
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath

    Pivot single door al 180° for bath in a recess or in a corner
    Özellikler
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D3_ESSENCE_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Ürün ailesiShower enclosure
    • Ürün grubuWalk in
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1500
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017920
    • ETIM AdıSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures
    • OmniClass numarası23-15 11 15
    • OmniClass başlığıSanitary Partitions and Cubicles