Publiko produktet
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
    Dutton Brown

    Persona Hook

    The Persona Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with sharp, defined edges and a compact, sculptural form. It measures 1.7 inches in height and 0.7 inches in width, with a 2.1-inch projection and a 2-inch round base. Available in brass, nickel, or black finish.

    Rated for up to 20 pounds, it suits entryways, mudrooms, bathrooms, and closets, and can be mounted singly or in a row. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, retail, and office settings. Also available in 14 colors as the Color Persona Hook. 

    Özellikler
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.persona-wall-hook-standard
    • Ürün ailesiPersona Hook
    • Ürün grubuWall Hooks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)1.7
    • Genişlik (inç)0.7
    • Derinlik (inç)2.1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 açıklamasıHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-21 15 19 13
    • OmniClass başlığıCoat Hooks

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin