Publiko produktet
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
    Dutton Brown

    Snug Hook

    The Snug Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with a gently curved upward profile and a round backplate. It measures two and eight-tenths inches in projection, two and three-tenths inches in height, and eight-tenths of an inch in hook width, with a two-inch-diameter base. Available in a brass, nickel, or black finish, in a single size.

    Mounting hardware is included. Well suited to entryways, bedrooms, bathrooms, and closets for coats, bags, keys, and towels, and to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail spaces. Also available in 14 colors as the Color Snug Hook, and pairs with the Snug Sconce.

    Özellikler
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.snug-wall-hook-standard
    • Ürün ailesiSnug Hook
    • Ürün grubuWall Hooks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2.3
    • Genişlik (inç)0.8
    • Derinlik (inç)2.8
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 açıklamasıHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-21 15 19 13
    • OmniClass başlığıCoat Hooks

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin