Publiko produktet
Myra Yüksek Tip Lavabo Bataryası
Myra Yüksek Tip Lavabo Bataryası
Myra Yüksek Tip Lavabo Bataryası
    E.C.A. Serel

    Myra Yüksek Tip Lavabo Bataryası

    E.C.A. Myra Yüksek Tip Lavabo Bataryası
    Özellikler
    • • İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama • Bağlantı: G 3/8'' (DN10) • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur • Akış: 7,8 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • Seramik kartuş • Kireç kırıcılı perlatör • Enerji tasarrufu için soğukta açılma özelliği
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102108984HEX
    • Ürün ailesiE.C.A. Myra
    • Ürün grubuBasin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)285
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)222
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.89
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures