Publiko produktet
E.C.A. Minimal U Borulu Lavabo / Eviye Sifonu
E.C.A. Minimal U Borulu Lavabo / Eviye Sifonu
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Minimal U Borulu Lavabo / Eviye Sifonu

    4.8 / 5 yıldız4.8(6 incelemeler)
    E.C.A. Minimal U Borulu Lavabo / Eviye Sifonu
    Özellikler
    • • Krom • Bağlantı: G 1 1/4"
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102119026EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Wastes & Traps
    • Ürün grubuWastes & Traps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)340
    • Genişlik (mm)68
    • Derinlik (mm)109
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass numarası23-21 23 27
    • OmniClass başlığıResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures