Publiko produktet
E.C.A. Compact Banyo Üst Takım
E.C.A. Compact Banyo Üst Takım
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Compact Banyo Üst Takım

    E.C.A. Compact Banyo Üst Takım
    Özellikler
    • • Tek fonksiyonlu el duşu, kireç kırıcılı, Ø130 mm • Krom kaplı metal bar • Hareketli sabunluk • 150 cm burkulmaz kenetli spiralli • Debi: 10.5 l/dk • Bar genişliği: 25mm • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102146021EX
    • Ürün ailesiE.C.A. Shower Sets
    • Ürün grubuShower Systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)636
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)55
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures