Publiko produktet
Elitfönster Retro Sidehung 2-pane
Elitfönster Retro Sidehung 2-pane
    Elitfönster

    Elitfönster Retro Sidehung 2-pane

    Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

    Özellikler
    • Window construction

      - Sidehung 2-pane window

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MF2-AL
    • Ürün ailesiElitfönster
    • Ürün grubuUtåtgående
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-08-04
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)115
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows