Publiko produktet
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
    ELKO

    Ceiling box 8 stubs c/c 70

    Ceiling box 8 stubs c/c 70 for flush mounting installation. The box comes with sealing plugs, as well as plaster caps. The pipe nozzles are for 16 mm but also fit together with the pipe sleeve for 20 mm. Comes complete with fixing screws. Max. load 15kg. Halogen-free Color White.

    Özellikler
    • 1420272

      40mm installation high

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO06796
    • Ürün ailesiWhite boxes
    • Ürün grubuBoxes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)130
    • Derinlik (mm)40
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)0.09
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
    • ETIM KoduEC002601
    • ETIM AdıBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC adıElectrical boxes
    • UNSPSC kodu39121303
    • OmniClass numarası23-35 33 15 11
    • OmniClass başlığıElectrical Ceiling Junction Boxes
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Finlandiya
    İsveç
    Norveç