Publiko produktet
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 / 5 yıldız4.3(39 incelemeler)

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Polar white RAL9010. 

    Özellikler
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO03775
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuOutlets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)31
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.49
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC000125
    • ETIM AdıSocket outlet
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStandard socket outlets
    • OmniClass numarası23-35 31 00
    • OmniClass başlığıElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa