Publiko produktet
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 / 5 yıldız4.8(6 incelemeler)

    2-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Black RAL9005.

    Özellikler
    • 1848516

      16A, 250V

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO03907
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuSwitches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)21
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıAnahtarlama Cihazı
    • ETIM KoduEC001590
    • ETIM AdıSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
    • OmniClass numarası23-35 37 00
    • OmniClass başlığıElectrical Switches
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL