Publiko produktet
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 / 5 yıldız3.6(5 incelemeler)

    Timer with 1-way socket in the same unit. For flush mounting in standard device box. In a standard 45mm device box, the socket protrudes, but in a 60mm deep box, the socket part is also completely recessed. Adjustable times 15min, 30min, 1hr, 2hr, 4hr, 8hr. With an extra push button you can control the timer from an external location. Color Black. 

    Özellikler
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO04459
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuOutlets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)40
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC001594
    • ETIM AdıTime switch for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL