Publiko produktet
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010

    3.8 / 5 yıldız3.8(5 incelemeler)

    Triple socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO04477
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuOutlets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)71
    • Genişlik (mm)142
    • Derinlik (mm)31
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.94
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC001025
    • ETIM AdıTrip indicator
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStandard socket outlets
    • OmniClass numarası23-35 31 00
    • OmniClass başlığıElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL