Publiko produktet
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005

    Keycard switch PLUS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Color Black

    Özellikler
      • 1848459
      • 10A, 230V
      • Lysdiod: Blå LED
      • Effektförbrukning LED: =0,2W/230V
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO04628
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuSwitches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)11.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.543
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC001590
    • ETIM AdıSwitch
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_08_43
    • Uniclass 2015 açıklamasıKey card locks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
    • OmniClass numarası23-35 37 25
    • OmniClass başlığıKey Lock Switches
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL