Publiko produktet
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)

    Triple socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    Özellikler
    • 1848690

      230V, 50Hz, 16A


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07265
    • Ürün ailesiRS16
    • Ürün grubuOutlets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)26
    • Genişlik (mm)127
    • Derinlik (mm)32
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC000125
    • ETIM AdıSocket outlet
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStandard socket outlets
    • OmniClass numarası23-35 31 00
    • OmniClass başlığıElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL