Publiko produktet
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    Özellikler
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07330
    • Ürün ailesiRS16
    • Ürün grubuDCL Outlets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)115
    • Genişlik (mm)115
    • Derinlik (mm)31
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC000125
    • ETIM AdıSocket outlet
    • UNSPSC adıLamp sockets
    • UNSPSC kodu39111803
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSpecialist socket outlets
    • OmniClass numarası23-35 31 00
    • OmniClass başlığıElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL