Publiko produktet
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    2-pole switch RS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws.Fastening claws can be ordered separately. Colour: Pure White.

    Özellikler
    • 1848706

      16A, 250V

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07349
    • Ürün ailesiRS16
    • Ürün grubuSwitches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)84
    • Genişlik (mm)84
    • Derinlik (mm)21
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıAnahtarlama Cihazı
    • ETIM KoduEC001590
    • ETIM AdıSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
    • OmniClass numarası23-35 37 00
    • OmniClass başlığıElectrical Switches
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL