Publiko produktet
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 4 stubs c/c 60 for flush mounting. Equipped with telescopic self-adjusting ring and with 4 stubs for 16 and 20mm tubes. Can be completed with stubs on all sides. Supplied with plaster lid and studs with sealing plug. Halogen-free. Color Red.

    Özellikler
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07391
    • Ürün ailesiRED boxes
    • Ürün grubuBoxes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)152
    • Genişlik (mm)71
    • Derinlik (mm)45
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)0.09
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC002601
    • ETIM AdıBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC adıElectrical boxes
    • UNSPSC kodu39121303
    • OmniClass numarası23-35 33 15 13
    • OmniClass başlığıElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL