Publiko produktet
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    Özellikler
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07397
    • Ürün ailesiRED boxes
    • Ürün grubuBoxes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)152
    • Genişlik (mm)71
    • Derinlik (mm)45
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)0.08
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC002601
    • ETIM AdıBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC adıElectrical boxes
    • UNSPSC kodu39121303
    • OmniClass numarası23-35 33 15 13
    • OmniClass başlığıElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL