Publiko produktet
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise

    Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise

    Tork® Reflex™ Centrefeed Dispenser, the ideal solution for professional environments with limited space that are seeking for both a hand and surface wiping solution. Featuring single sheet dispensing, this system controls consumption up to 37% when compared to Tork® Centrefeed system.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.473167
    • Ürün ailesiPerformance
    • Ürün grubuCentrefeed Roll
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)321
    • Genişlik (mm)191
    • Derinlik (mm)180
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriMacaristan
    • Ağırlık net (Kg)0.88
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 25
    • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers