Publiko produktet
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The compact, yet high-capacity Tork Mini Twin Toilet Paper Dispensing System is the ideal choice for high-traffic washrooms as well as environments where efficience and reduced cost are priorities. The dispenser is offered inelevation design and holds two mini jumbo rolls. Extra high capacity - holds 2 mini jumbo roll. Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed. Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.555500
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuToilet Tissue
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)256
    • Genişlik (mm)432
    • Derinlik (mm)146
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet paper dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 31
    • OmniClass başlığıToilet Tissue Dispensers