Publiko produktet
Tork Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork Mini Centrefeed Dispenser White

    The smaller Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal systems for low-capacity areas where hand and light surface wiping are combined - such as in kithenettes and laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.558000
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuCentrefeed Roll
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)321
    • Genişlik (mm)174
    • Derinlik (mm)165
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.735
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 25
    • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers