Publiko produktet
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    The Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser is ideal for medium to high traffic washrooms with a high focus on guest satisfaction. It ensures high efficiency and that toilet paper is always available for guests by holding up to nine times more paper than two conventional toilet rolls.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.558040
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuToilet Tissue
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)207
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)130
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)1.06
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet paper dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 31
    • OmniClass başlığıToilet Tissue Dispensers