Publiko produktet
Tork Bin

Tork Bin

4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.563000
  • Ürün ailesiElevation
  • Ürün grubuBin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)629
  • Genişlik (mm)389
  • Derinlik (mm)289
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)3.895
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWaste Receptacles
  • OmniClass numarası23-21 17 11
  • OmniClass başlığıInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste