Publiko produktet
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    The Tork Elevation DoorMate Dispenser System is a one-at-a-time dispensing system that helps protect hands from door handle germs. The Tork Elevation Folded Bath Tissue Dispenser and the 5-liter Bin work together to create The DoorMate. Less paper is used in your restrooms, which means less waste, clutter and cost. The slim, design takes up less space, fits anywhere and it's easy to install, and refill. Seamless design means less groove for dirt to hide. The bin is a 5L container and fits any standard 5L or 1 gal plastic bag.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5640280
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuBin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)13.3
    • Genişlik (inç)7.48
    • Derinlik (inç)6.23
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriMacaristan
    • Ağırlık net (Lbs)1.92
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSolid Waste Bins
    • OmniClass numarası23-39 45 25 13
    • OmniClass başlığıSolid Waste Bins