Publiko produktet
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bistro-outdoor-table-round-top-90
    • Ürün ailesiBistro outdoor
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 23 15
    • OmniClass başlığıResidential Tables