Publiko produktet
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 / 5 yıldız3.3(7 incelemeler)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.twins-double-chaise-longue
    • Ürün ailesiTwins
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)890
    • Genişlik (mm)1650
    • Derinlik (mm)1510
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Yataklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 açıklamasıChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 23 13 21
    • OmniClass başlığıResidential Chaises Lounges