Publiko produktet
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.flamingo-indoor-high-table-round-top-80
    • Ürün ailesiFlamingo indoor
    • Ürün grubuIndoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1100
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)34
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-21 23 15
    • OmniClass başlığıResidential Tables