Publiko produktet
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick
    and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
      • C969 E 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Teknik özellikler
          • Benzersiz ref.flamingo-outdoor-table-elliptical-top-90
          • Ürün ailesiFlamingo outdoor
          • Ürün grubuOutdoor collection
          • TipObje (Tekil Nesne)
          • Yayınlanma tarihi2022-02-28
          • Baskı numarası1
          • Yükseklik (mm)76
          • Genişlik (mm)90
          • Derinlik (mm)90
          İlgili
          • Ana malzemeAlüminyum
          • Üretim yeriİspanya
          Sınıflandırma
          • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
          • IFC sınıflandırmasıMobilya
          • ETIM KoduEG017960
          • ETIM AdıFurniture
          • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
          • OmniClass numarası23-11 29 15
          • OmniClass başlığıExterior Tables