Publiko produktet
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Dining table stand with round top. Ttabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler
      • C969 R 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Teknik özellikler
          • Benzersiz ref.flamingo-outdoor-table-round-top-90
          • Ürün ailesiFlamingo outdoor
          • Ürün grubuOutdoor collection
          • TipObje (Tekil Nesne)
          • Yayınlanma tarihi2022-02-28
          • Baskı numarası1
          • Yükseklik (mm)760
          • Genişlik (mm)900
          • Derinlik (mm)900
          İlgili
          • Ana malzemeAlüminyum
          • Üretim yeriİspanya
          • Ağırlık net (Kg)24
          Sınıflandırma
          • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
          • IFC sınıflandırmasıMobilya
          • ETIM KoduEG017960
          • ETIM AdıFurniture
          • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
          • OmniClass numarası23-11 29 15
          • OmniClass başlığıExterior Tables